TIDA-01367
Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM コア電源のデザイン
TIDA-01367
概要
TIDA-01367 リファレンス デザインは、TPS53679 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート電力段を採用し、Cavium ThunderX2® ARM プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。
コントローラのデュアル出力は、6 相設計の 240A、0.8V のコア レールと、20A、0.85V の補助レールをターゲットにしています。スマート電力段と、内蔵の PMBus™ により、出力電圧の設定と主要なデザイン パラメータの遠隔測定を簡単に行えます。このリファレンス デザインを使用すると、構成、Vout (出力電圧) 調整、電源の補償調整を行うとともに、入力と出力の電圧、電流、電力、温度を監視できます。
TI の Fusion Digital Power™ Designer を使用して、システムのプログラミング (設定)、監視、検証、特性設定を行います。
特長
- デュアル レールの 6+1 設計:大電力のコア レールと単相の補助レール
- PMBus 経由で、Vout (出力電圧) や他の IC パラメータのプログラミング (設定) と、電圧マージン測定が可能
- PMBus 経由で、入出力の電圧、電流、電力、温度の監視が可能
- コア レールと補助レールのピーク効率は、それぞれ 90% と 91%
出力電圧オプション | TIDA-01367.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 10.8 |
Vin(最大)(V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .9 |
Iout(最大)(V) | 150 |
出力電力(W) | 135 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS75.PDF (221 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Cavium ThunderX2® Arm® プロセッサ向け大電力電圧レギュレータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/09/14 |