TIDA-01365

双方向 RS-485 ファンアウト ハブのリファレンス デザイン

TIDA-01365

設計ファイル

概要

双方向 RS-485 ファンアウト ハブ リファレンス デザイン (TIDA-01365) は、1:N および N:1 RS-485 信号が任意のバス トポロジの入出力に集約される RS-485 ファンアウト ハブ デザインを記録し、テストします。このデザインには、マイクロ コントローラのピン数を削減するための自動方向制御と、産業用アプリケーションで一般的に見られる 24V DC レールを使用する DC/DC コンバータも搭載されています。

特長
  • 複雑なネットワーク トポロジでの双方向通信が可能
  • マスターノード 1 台 / スレーブノード 4 台
  • データの方向は自動的に制御されます (MCUは不要)
  • 1000 m を超えるケーブル長をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCQ8.PDF (1535 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPR4.PDF (164 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPR3.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPR6.ZIP (332 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD56.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPR5.PDF (762 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPR2.PDF (100 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LV08A4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (7ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3082E半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

NA555高精度タイマ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54336AEco-mode(tm) 搭載、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RS-485 Bidirectional Fan-Out Hub With Automatic Direction Control Ref Design 2017/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。