TIDA-01359
ノイズおよび歪みが改良されたアナログ オーディオ アンプのフロントエンドのリファレンス デザイン
TIDA-01359
概要
アナログ オーディオ アンプのフロントエンドのリファレンス デザインでは、TPA32xx Class-D アンプのオーディオ フロントエンドを構築する方法について説明します。AUDIO-OPA1632EVM は、この設計結果をテストするために設計されたボードです。このボードに対応する設計ファイルは、リファレンスデザインの製品フォルダに掲載しています。このデザインでは、標準のオーディオ インターフェイス ボード (AIB) コネクタを使用して、TPA32xx EVM の 2 つの差動オーディオ入力を駆動します。オーディオ フロントエンドは0、6、12db のゲインを選択でき、2 つのシングルエンド オーディオ信号を、2 つの完全差動信号に変換し、TPA32xx の入力を駆動します。オーディオ フロントエンドの歪みおよびノイズ特性(THD+N比)はTPA32xxのTHD+N比よりも大幅に改善され、オーディオ フロントエンドによってシステム全体の性能が劣化しないことが保証されます。
特長
- シングル完全差動アンプによるシングルエンドから差動への変換により、THD +N 比を最適化できます
- アナログ入力用の 4 個のパラレルコネクタ:XLR、¼ インチステレオフォン、RCA、SMA ジャック
- ゲインを 0dB、6dB、12dB に設定できます
- フロントエンドは、シングルエンド入力に加えて差動入力も受け付けます
- TPA32xx の帯域幅と一致する 100kHz
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWW3.PDF (80 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | ノイズおよび歪みが改良されたアナログ・オーディオ・アンプのフロントエンドのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/08/13 | ||
データシート | OPA1632 高性能、完全差動オーディオ・オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023/11/14 | |
ユーザー・ガイド | TIDA-01359 EVM User's Guide | 2018/08/03 |