TIDA-01355

73dB SNR、7.5MSPS の時間インターリーブ逐次比較型 SAR ADC を使用した画像処理機能向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-01355

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、複数のADCのインターリーブにより、高いサンプリング レートと優れた分解能を低いBOMコストで実現する方法を紹介します。このリファレンス デザインは、電子画像処理システムを念頭に構築されています。高解像度の画像処理およびその他の高速信号処理用途には、高分解能、高SNR、高速、低消費電力を実現する ADC が求められます。しかし、これらすべての要件を 1 つのチップで満たすのは困難な場合があります。このデザインでは、複数の SAR ADC をインターリーブすることで、異なる ADC 間の特性をうまく組み合わせ、システム全体の要件を満たすように設計を最適化することができます。

特長
  • 分解能:14 ビット
  • 入力タイプ:ユニポーラ、シングル エンド
  • SNR > 73dB、ENOB:12 ビット、THD < -80dB
  • 電力:33mW 未満
  • パイプライン型の ADC ベースのソリューションと比べて低レイテンシ
  • 小型フォーム ファクタ:22 mm x 13mm
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU337.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRS30.PDF (188 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS29.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS33.ZIP (1756 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDP1.ZIP (263 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS31.PDF (786 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS32.PDF (235 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS28.PDF (319 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS7056SPI 搭載、14 ビット、2.5MSPS、超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUCH244バス ホールド、3ステート出力、8 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF2033Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836超低消費電力、レール・ツー・レール出力、ネガティブ・レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 時間インターリーブされたSAR ADCを使用し、73dB SNR、 7.5MSPSを実現する、画像処理用アナログ・フロントエンドのリファ レンス・デザイン 英語版 2017/09/18
アプリケーション・ノート Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017/05/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。