TIDA-01353
HVAC ブロワ用の低 BOM コスト対応、電子整流モーターのリファレンスデザイン
TIDA-01353
概要
TIDA-01353 は、ディスクリート MOSFET をベースとする三相 ECM (電子整流モーター) 制御モジュールで、センサレス台形波制御方式を使用して、HVAC (空調) ブロワ用途で最大 375W までのブラシレス (BLDC) モーターを駆動するためのリファレンスデザインです。サイクルごとの過電流保護機能は、出力段の過電流からの保護、最大 85℃ でのボード動作を可能にします。また、このリファレンス デザインはユーザーが事前設定可能な 5 種類のブロワ スピード端子に対応する光絶縁機能を搭載しており、永久分相コンデンサ(PSC)モーター向けに代替が可能です。
特長
- オンボードの温度センサ機能
- 回路絶縁用のフォトカプラ
- 低コストで高効率のセンサレス ECM(電子整流)モーター コントローラ
- DC バス上の単一シャント抵抗による電流センシング
- TI InstaSPIN-BLDC の逆起電力積分方式を使用するセンサレス矩形波制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPD1.PDF (85 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Electronically Commutated Motor Ref Design for HVAC Blowers With Low BOM Cost (Rev. A) | 2017/02/23 | |||
| ホワイト・ペーパー | How to optimize building and home automation designs for energy efficiency | 2020/04/08 |