TIDA-01348

車載 LED ライティング システム向け CISPR 25 Class 5 定格 7.5W テールライトのリファレンス デザイン

TIDA-01348

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、自動車のテール ライト アプリケーション用です。この設計は、車載用バッテリの電圧から直接給電される同期整流降圧コンバータ (LM53601-Q1) によって駆動される TPS92638-Q1 リニア LED ドライバを搭載しています。この設計は、CMCC フィルタを使用せずに CISPR 25 Class 5 伝導エミッションおよび放射エミッションの合格に役立ちます。リファレンス デザインは効率も最適化します。

特長
  • 9V ~ 36V の広い VIN 範囲により、2.1MHz 内蔵低静止電流 (Iq) 降圧コンバータで 8 チャネルの LED ライティングをサポートします。
  • 2.1MHz の同期整流降圧コンバータ
  • スイッチング コンバータ全体を対象にした 1 個の差動フィルタ
  • 同相モード チョークを使用せずに CISPR 25 Class 5 の FM 無線帯域試験に合格
  • すべてのデバイスで AEC-Q100 認定バージョンが入手可能
出力電圧オプション TIDA-01348.1 TIDA-01348.2
Vin(最小)(V) 9 7.7
Vin(最大)(V) 36 7.7
Vout (Nom) (V) 7.7 6
Iout(最大)(V) 1 .96
出力電力(W) 7.7 5.76
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU276.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQR5.PDF (392 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQR4.PDF (87 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQR7.ZIP (21 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDD9.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQR6.PDF (9570 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQR3.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92638-Q1車載、PWM 調光機能搭載、8 チャネル リニア LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53601-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、1A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLC2274A-Q1車載、Advanced LinCMOS™、レール ツー レール、クワッド高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載LEDライティング・システム用のCISPR 25 Class-5認定7.5W テール・ライトのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/07

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00677 『降圧+リニア LED ドライバ ベース システム向けCISPR25車載テールランプのリファレンス デザイン』 TIDA-00846 オートモーティブ、ハイ・サイド調光テール・ライト、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。