TIDA-01329
HVAC(エアコン)ルーバーとモーター制御向けに構成可能なステッパ ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01329
概要
最大 2 個のステッピング モーターまたは 8 個のペリフェラルを駆動するフレキシブルなステッピング モーター システムのリファレンス デザインです。ホスト コントローラからの制御に必要な GPIO 数と総コストの削減に役立ちます。このステッパ モーター システムは、最大 50V の電圧と、最大 2.5A の電流(全チャネルがイネーブル時)で動作するステッパ モーターまたはコイルを必要とするアプリケーションに最適です。このリファレンス デザインは、複数の出力構成に対応しており、複数のペリフェラル(1 個のモーター、1 個のブザー、1 個のリレー、2 個の LED)を駆動できます。暖房換気空調 (HVAC) システムの自動ルーバー制御のほか、リレー、ブザー、LED の制御に適応できます。このコンセプトをさらに拡張し、スマート通気システムのルーバー制御、ウィンドウ ブラインドの角度自動調整、IP カメラのパンとチルト制御など、ビル オートメーション向けに任意の数のチャネル駆動にも利用可能です。
特長
- 広範なビル オートメーション アプリケーションに応用できるサブシステム
- 8 つのチャネルの任意の数を駆動するのに必要な GPIO ピンは 3 本のみ
- 必要な数の駆動チャネルに拡張可能
- ステッパ モーター、リレー、LED など、多様な駆動アプリケーションに採用可能
- 高電圧 (最大 50V)、大電流 (チャネルあたり最大 500mA) の駆動出力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNQ5.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Configurable Stepper Driver for HVAC Louver and Motor Control Reference Design | 2016/09/23 |