TIDA-01322

産業機器向け、低ドロップアウト (LDO)、高電流、バイアスレールなしのレファレンス デザイン

TIDA-01322

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、LP5922 LDO リニア レギュレータを活用して、電圧バイアス レール要件を使用しない、低ノイズ、低ドロップアウト (LDO)、大電流出力段を実証します。この実証された出力段は、産業用アプリケーションに理想的です。産業用アプリケーションでは、多くの場合、低ノイズ電源は、ポイント オブ ロードに LDO を導入して、前段のスイッチング レギュレータ出力段からの電圧リップルをクリーンアップすることで実現されます。LP5922 デバイスが、超低ドロップアウトをサポートすることにより効率的な方法でこれを可能にします。さらに、印加したときの電圧バイアスの必要性も排除します。

特長
  • 最大 80% の高いシステム効率を可能にする LDO
  • 2 つの大電流出力
  • 70dB の高い同相除去比
  • 影響を受けやすいデバイス向けの低ノイズ (26-µVRMS) 出力
  • 低静止時電流、無負荷時 25mA
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCS8.PDF (1583 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQB6.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQB5.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQB8.ZIP (1194 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDA0.ZIP (972 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQB7.PDF (460 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQB4.PDF (172 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM26420デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP59222A、調整可能な LDO

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LDO With Low Dropout, High Current and No Bias Rail Design Guide 2017/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。