TIDA-01255

車載用強化絶縁型 CAN のリファレンス デザイン

TIDA-01255

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載環境で広く採用されている絶縁型の CAN 通信に適した設計を採用しています。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。TIDA-01255 は、電力を伝送するための簡潔な絶縁トランス ドライバを使用して、このようなアプリケーションをサポートします。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。

特長
  • フレキシブルな高速 CAN 通信機能
  • 低ループ遅延 (代表値は 136ηs) で、高速アービトレーション レートをサポート
  • 750mW の電力伝送で、3kV の絶縁能力
  • ±70-V のバス障害保護
  • ISO 11898-2 CAN 規格に準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU270.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUB36B.PDF (4315 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQT0.PDF (83 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQS9.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQT2.ZIP (695 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE3.ZIP (248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQT1.PDF (372 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQS8.PDF (224 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

TCAN1042HGV-Q1フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501-Q1車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用強化絶縁型CANのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/07
* 設計ガイド IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 2017/01/18
ホワイト・ペーパー Simplify CAN bus implementations with chokeless transceivers 2016/03/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。