TIDA-01247
RF サンプリング ADC 向け、高効率、LDO 不要電源ネットワークのリファレンスデザイン
TIDA-01247
概要
このリファレンスデザインは、ADC32RFxx に電力を供給するシンプルで効率の高いネットワークを示します。1 個のスイッチングレギュレータを使用して、A/D コンバータ (ADC) の 3 個の電力ドメインすべてに電力を供給するので、低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータを使用せずに電源ネットワーク (回路) を活用することができます。この構成は、全体の電力効率を改善し、ADC の仕様の性能劣化を引き起こさずに部品点数を減らすのに役立ちます。
特長
- 10% を上回る電力効率の改善
- 約 900mW の省電力
- LDO ベースのデザインに比べて、より小型でより部品点数の少ない DC/DC ソリューション
- ADC の性能指標を維持
- 5V の単一電源電圧入力に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSE9.PDF (199 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Efficient, LDO-Less, Power Supply Network Reference Design for RF-Sampling ADC | 2016/11/22 |