TIDA-01235

車載用高温センサ (HTS) リファレンスデザイン

TIDA-01235

設計ファイル

概要

TIDA-01235 リファレンス デザインの主な目標は、高密度、低コスト、良好な精度の熱電対アナログ フロント エンドを実現することです。このデザインが採用している保護方針により、カップリング過渡からアナログ フロント エンドを保護できます。このデザインは、自動車の排気ガス温度センサーの要件を満たしています。

特長
  • Nタイプの熱電対プローブとの互換性
  • -40°C ~ 1300°C (熱電対の温度範囲) に対応する設計仕様
  • -40°C ~ 1300°C の温度範囲で、±1°C 未満の高い精度を実現
  • LMT01-Q1 ベースの回路を使用した冷接点補償 (CJC) 機能を実装
  • 熱電対フロント エンドをカップリング過渡やサージ過渡から保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCC1.PDF (2511 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNY2.PDF (182 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNY1.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNY4.ZIP (790 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ3.ZIP (439 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNY3.PDF (1007 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNY0.PDF (382 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

LMT01-Q1車載グレード、パルス トレイン インターフェイス搭載、0.5℃ の高精度、2 ピン、温度センサ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1118-Q1車載対応、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF と温度センサと SPI 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive High-Temperature Sensor (HTS) Reference Design 2016/12/02
技術記事 How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 2018/05/31

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用 TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。