TIDA-01234

車載 LED ライティング用 24V 昇圧またはバッテリ電圧までの昇圧を行う電源回路のリファレンス デザイン

TIDA-01234

設計ファイル

概要

TIDA-01234 は、LM3481-Q1 ベースの車載 LED アプリケーションに最適な、高効率(94%)、低コスト 24W 非同期整流昇圧回路のためのリファレンス デザインです。
このリファレンス デザインの用途は、ヘッドライトやリア ライトなどの車載高輝度照明や、室内 LED 照明システムです。入力範囲 6Vin ~ 18Vinで動作し、1A の定電流で動作する 6 ~ 7 個の LED (16V ~ 24V) を直列接続したストリングを複数駆動することができます。このリファレンス デザインは、アナログ LED 輝度制御と、出力開路の保護機能をサポートしています。バッテリ電圧までの昇圧を行う構成を採用する場合、LED ストリングで必要とされる電圧を基準として、入力電圧はそれより高くても、低くても、または等しくても問題はありません。

特長
  • 24W 車載 LED ドライバ ソリューション
  • 昇圧構成の場合、12Vin、最大負荷時に 94% のシステム効率。バッテリ電圧までの昇圧構成の場合、12Vin、最大負荷時に 88.9% のシステム効率
  • 開路保護
  • スイッチング周波数:  350kHz
出力電圧オプション TIDA-01234.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU349A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNB7.PDF (127 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNB8.ZIP (39761 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCK1.ZIP (1152 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNB6.PDF (213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNB5.PDF (394 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載LEDライティング用24W昇圧またはバッテリ電圧までの昇圧を 行う電源回路のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/09/18
技術記事 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。