TIDA-01233

超小型、フレキシブル LED 拡張機能のリファレンス デザイン

TIDA-01233

設計ファイル

概要

この技術資料では、SN74HC595B 3 ステート出力レジスタ搭載 8 ビットシフトレジスタと、SN74LVC244A 3 ステート出力オクタル バッファを使用した 2 つのリファレンス デザインを中心に、それぞれがマイクロコントローラの 3 つの汎用出力を 8 つ以上の汎用出力に拡張しています。これらのデバイスは、超小型 X2SON パッケージで利用されています。7 セグメント ドライバ リファレンス デザインでは、7 セグメントの 8 つの LED を、ディスプレイ モジュールの下に収まるハードウェアで個別に制御することに重点を置いています。この 8x8 LEDマトリクスのリファレンス デザインは、8x8 のマトリクス ディスプレイとして配置された 64 個のLEDの駆動に重点を置いており、より大きなディスプレイをパネル化して表示できます。

特長
  • 広い電源電圧範囲:2V ~ 3.6V
  • 3 本の汎用出力ピンを 64 個以上の出力に拡張
  • 7 セグメントでのカスタム文字表示が可能
  • 追加の 7 セグメントに無制限に拡張可能
  • 拡張可能な出力を備えた 8x8 LED マトリクス
  • 2.5V および 3.3V の標準ロジック出力に対応 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC25.PDF (11164 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROU6.PDF (635 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROU5.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROU8.ZIP (2164 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX6.ZIP (898 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROU7.PDF (3249 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROU4.PDF (825 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シフト レジスタ

SN74HC595B3 ステート出力付き 8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC244A3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design 2016/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。