TIDA-01187

高速データ コンバータを使用するLIDARパルスのタイム オブ フライト(ToF)リファレンス デザイン

TIDA-01187

設計ファイル

概要

高精度で距離を測定するために、タイム オブ フライト(ToF)を使用する光学的な手法は、レーザー セーフティー スキャナ、レンジ ファインダー(距離計)、ドローン、ガイダンス システムなどさまざまなアプリケーションで活用されています。このデザインは、ターゲット識別、サンプリング レート要件の緩和、簡素化したシグナル チェーンなど、高速データ コンバータ ベースのソリューションにおける利点を詳細に示します。また、このデザインは、光学系、ドライバ、レシーバのフロント エンド回路や、A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、信号処理にも対応しています。

特長
  • 最大 9m 以上の測定距離
  • 測定距離の平均誤差は ±6mm 未満で、標準偏差は 3cm 未満です
  • 5.75W のパルス形式 905nm 近赤外線レーザー ダイオードとドライバの平均出力電力は 1mW 未満
  • レーザー照準とフォト レシーバに焦点を合わせる光学系
  • 14 ビット、125 MSPS ADC と 16 ビット、500 MSPS DAC 高速アンプとクロックを搭載
  • DFT ベースの距離推定によるパルス ToF 測定法
  • 一部のデバイスでは、車載グレードのバージョンが利用可能です
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU332B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPY6.PDF (48 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPY5.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPY8.ZIP (304 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD73.ZIP (105 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPY7.PDF (213 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPY4.PDF (75 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC5682Zデュアル チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA695ディスエーブル機能搭載、超広帯域、電流帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

CDCM7005VCXO を基準クロックに同期、高性能、低位相ノイズ、低スキューのクロック シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC3244デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
トランスインピーダンス アンプ

OPA857超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス アンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4541高速差動 I/O アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高速データ・コンバータを使用するLIDARパルスのタイム・オブ・フ ライト(ToF)リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/08/28