TIDA-01182

車載用オーディオ制御機能と 1S1P バッテリ マネージメント ソリューションを搭載したポータブル オーディオ アンプのリファレンス デザイン

TIDA-01182

設計ファイル

概要

高性能、10 ワット (スピーカあたり 5W) のポータブル オーディオ アンプで、Class-D オーディオ アンプ向けのポータブル オーディオ アンプ (1S1P 18650 2400mAh リチウム バッテリ用のチャージャ、残量計および保護など) のために BMS (バッテリ管理ソリューション) を実装するために必要なものがすべて含まれています。効率的な電源レギュレータ、Class-D アンプ、適切なバッテリ管理機能を使用し、動作時間を延長しましょう。

特長
  • 高性能、10 ワット (スピーカあたり 5W) のポータブル オーディオ アンプ
  • ポータブル オーディオ アンプ (チャージャ、残量計、151P 18650 リチウム バッテリ用保護) のバッテリ マネージメント ソリューションに必要なすべての機能が付属
  • Class-D オーディオ アンプ 0.01% THD
  • 高効率と適切なバッテリ管理手法により、再生時間を延長
  • 超低消費電力 MSP430 マイクロコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCL1.PDF (13752 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP72.PDF (500 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP71.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP74.ZIP (1722 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD09.ZIP (2835 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP73.PDF (2934 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP70.PDF (1311 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC081C085I2C 互換インターフェイス搭載、外部リファレンス対応、8 ビット、マイクロパワー DAC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR57358KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27426事前設定済みのケミストリー プロファイル搭載、シングル セル、システム側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
汎用オーディオ アンプ

TPA3004D2ボリューム制御機能搭載、12W ステレオ、8.5 ~ 18V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF
DC/DC controllers

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25895高入力電圧と HVDCP (高電圧専用充電ポート) に対応、3.1A の電流増幅機能搭載、I2C、1 セル、5A、降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Portable Audio Amplifier With Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design 2016/12/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。