TIDA-01141
シャントベース、誤差 1% 未満の精度、±100A に対応した双方向のハイサイド電流測定のリファレンス デザイン
TIDA-01141
概要
このリファレンス デザインは、シャントをベースとしてハイサイドで ±100A の連続双方向電流を測定し、バッテリの電流監視、UPS (無停電電源) の電流監視、テレコムの整流器、サーバー PSU (電源) などのアプリケーションで活用できます。このデザインは高精度を達成すると同時に、値の小さいシャント抵抗を使用して電力損失の低減とシャントの小型化を実現します。
特長
- シャントをベースとして ±100A の連続双方向電流を測定し、高精度の電流監視アプリケーションで活用可能
- 25℃ ~ 85℃ の温度範囲にわたって、誤差が 1% 未満の厳格な DC 精度
- シャントの値が小さいので、電力損失の低減とシステムの効率向上に寄与
- 6V ~ 60V (12V/24V/36V/48V) の範囲のバッテリでハイサイド電流センスを実施でき、最大 80V の同相電圧に対処
- 高速スイッチング ノードに近接している場合でも、外部の同相フィルタリングなしで電流センスに活用可能
- どちらの方向でも過電流発生時に高速 (10 us 以内) で障害アラートを生成し、システムの安全性向上に寄与するほか、スレッショルドはプログラマブル
産業用
- CPAP 機器
- LV / HV(低電圧 / 高電圧)電源モジュール
- MRI サブシステム・モジュール
- Mobile robot BMS
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- Signal generator
- UPS - 三相
- UPS - 単相オンライン
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- アナログ制御産業用 AC/DC
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- オーブン
- コンセント電源で動作する電動工具
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- コーヒーメーカー
- セントラル・インバータ
- テレコム・モニタ・ユニット
- デジタル制御テレコム整流器
- デジタル制御テレコム整流器
- デジタル制御産業用 AC/DC
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- フロントエンド モジュール
- プレミアム超音波
- ポータブル超音波機器
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ロボット掃除機
- ロボット芝刈り機
- ワイヤレス・バッテリ・パック・チャージャ
- 住宅用ファンとリビング・ファン
- 保護機能、残量計、外部通信機能搭載バッテリ・パック
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 分析ラボ計測器
- 医療用 PSU
- 商用 DIN レール向け電源
- 家電製品:コンプレッサ
- 換気扇フード
- 標準的な超音波機器
- 洗濯機 / 乾燥機
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 芝刈り機
- 調理台
- 超音波スマート・プローブ
- 電子式ベッドとイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP26.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ±100A, <1% Accurate, Shunt-Based, High-Side, Bidirectional Current Design Guide | 2016/12/09 |