TIDA-01102
防水 / 耐ノイズ HMI アプリケーション向け誘導性タッチ ステンレス スチール キーパッドのリファレンス デザイン
TIDA-01102
概要
16 個のボタンを搭載したステンレス スチール製キーパッドは、TI の誘導性タッチ技術を採用し、厚さ 0.6mm のステンレス スチール金属上に高感度のボタンを実装しています。 このデザインは MUX (マルチプレクス) アプローチを採用しており、単一の LDC1614 で多数のボタンを実装しています。このリファレンス デザインは、システムを完全に密閉する金属表面または非金属表面に採用可能で、高度な防水機能(IP67)を実現できます。
特長
- 厚さ 0.6mm のステンレス スチール パネルをボタン インターフェイスとして使用した、完全密閉型のリファレンス デザイン
- サブミクロン解像度で金属の動きを測定できる高感度
- 単一のボタンに複数の機能を実装し、適用される力を測定
- 水、ごみ、ちり、他の環境汚染物質の影響を受けない高信頼性の非接触型設計
- PCB コイルをセンサとして使用する低コスト設計
産業用
- Programmable DC power supply
- エアコン室内機
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- パルス オキシメータ
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- ポータブル現場用計測器
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 分析ラボ計測器
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- 換気扇フード
- 血糖値測定器
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 食器洗い機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRW9.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 防水でノイズ耐性のあるHMIアプリケーション用の、誘導性タッチ、 ステンレス・スチール・キーパッドのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/30 | ||
| 証明書 | TIDA-01102 EC Declaration of Conformity (DoC) | 2017/10/25 |