TIDA-010988
単一電源で動作する 8 チャネルの電圧・電流複合アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010988
概要
TIDA-010988 は、産業用オートメーション アプリケーション向けの 2 端子入力を備えた 8 チャネル アナログ入力モジュールです。各チャネルは、0V ~ 10V と ±10V の電圧範囲と、4mA ~ 20mA、±20mA の電流範囲をソフトウェアで選択可能です。このデザインは、単一の 24V フィールド電源または 5V USB のどちらから電力を供給される高密度絶縁型アナログ入力モジュールを実装しています。ADS125H18 チップセレクト転送機能を使用することで、この設計は、必要なデジタル絶縁チャネル数を減らす共有 SPI アーキテクチャを実装しています。このシステムは、全温度範囲でのシステムの絶対精度誤差が、電圧入力の 0.1%、電流入力の 0.2% 未満となるよう設計されています。
特長
- 八つの同一 2 端子アナログ入力チャネル
- チャネルごとのサポートとして、電圧 (0V ~ 10V、±10V) と電流 (4mA ~ 20mA、±20mA) の入力を挙げることができます
- 各チャネルで断線検出機能付きの Photo-MOS ベースの電圧および電流スイッチング
- 信頼性の高い産業用インターフェイスに適した、PTC、TVS、ツェナー ダイオードによる入力保護を内蔵
- 評価の目的で 24V 単一電源または 5V USB 電源
- システム絶対精度誤差:
- 過熱 (–40°C から 125°C)、電圧:0.1% 未満、電流:0.2% 未満
- 室温(25℃)、電圧:0.05% 未満、電流:0.15% 未満
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVMF50.PDF (230 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
MSPM0G5117 — デュアルバンク 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 単一電源のリファレンス デザインによる、電圧および電流を統合し た 8 チャネル アナログ入力モジュール | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/09 |