TIDA-010963

MSPM0 をベースとする、デジタル アドレス指定可能なライティング インターフェイス (DALI) 103 のリファレンス デザイン

TIDA-010963

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、MSPM0 マイクロコントローラを使用して DALI(デジタル アドレス指定可能なライティング インターフェイス)103 を実装しており、IEC 62386-103 に準拠するハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしています。このデザインは、カスタマイズ可能な DALI トランシーバ、電源、絶縁、ファームウェアを搭載しており、高度なライティング制御のためのシームレスな通信を実現できます。

特長
  • フル ハードウェア インターフェイス実装とオンボード電源により、DALI バスで 16VDC をサポート
  • DALI コマンドと応答をそれぞれ受信および送信する機能:
    • マンチェスター エンコードを使用する半二重デジタル通信
    • DALI 103 コマンドのサポート
  • マルチコントローラ トポロジ(衝突検出、衝突回避、衝突回復)をサポート
出力電圧オプション TIDA-010963.1
Vin(最小)(V) 24
Vin(最大)(V) 24
Vout (Nom) (V) 16
Iout(最大)(V) .25
出力電力(W) 4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU991.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB35.PDF (152 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB36.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB37.ZIP (1847 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC877.ZIP (816 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB38.PDF (5563 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBR6.PDF (2567 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

フォトカプラ エミュレータ

ISOM8111150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L130664KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV61047SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド MSPM0 をベースとする、デジタル アドレス指定可能なライティング インターフェイス 103 のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。