TIDA-010950
電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-010950
概要
このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する TMAG5273 を搭載しています。
特長
- 24V~40Vの電圧範囲で動作
- ブラシレス DC ドライブ - 2 個のハーフブリッジを並列モードで使用する場合に 1.2Arms
- バイポーラ ステッパー ドライブDRV8847の効率: 95%超
- I2C や SPI 経由のマルチスレーブ動作デバイスとに組み合わせたシングル マイコン制御
- IEC 60335-1 に基づく低消費電力回路の認証取得を容易にする、誤差 1% 未満の 13.7W 電力安定化機能
- 0 ~ 10V と 4 ~ 20mA 制御のフロント エンド
産業用
- AC input HVAC motor control
- AC input HVAC motor control
- AC input HVAC motor control
- AC input HVAC motor control
- AC input HVAC motor control
- AC input HVAC motor control
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC(エアコン)モーター制御
- HVAC(エアコン)モーター制御
- HVAC(エアコン)モーター制御
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCU0.PDF (169 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
General-purpose MCUs
MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 電力レギュレーション機能およびホール効果位置センシング機能 搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/05/01 |