TIDA-01095
昼間光ハーベスト機能とワイヤレス コネクティビティ搭載 100W 調光対応 DC/DC LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01095
概要
このリファレンス デザインは、大電力、高効率の調光可能 LED 照明機器向けにテスト済みの DC/DC LED ドライバです。このデザインの基礎となっているワイヤレス SoC プラットフォームは、アナログ、PWM 調光、および BLE スマート デバイスまたは ZigBee による制御方式で、光強度の調整を実現できます。高天井と低天井向けの各 LED 照明は、消費電力を半分に減らし、保守コストをほぼ排除することができるので、蛍光灯と HID 照明から LED への置き換えが進んでいます。調光機能と周辺光センサを組み合わせて使用する昼間光ハーベスト機能を通じて、アプリケーションによってはさらに最大 50% の省エネルギーを実現することができます。TIDA-01095 は、高効率の DC/DC 変換を実施し、調光と昼間光ハーベストを実現することができるので、ワイヤレスのコネクテッド (ネットワーク接続型) 照明制御に対応できます。
特長
- 100W の同期整流降圧 LED ドライバは、アナログ調光使用時に 100% ~ 50% の輝度範囲にわたって平均 97.3% の効率を達成
- アナログ調光時に 1:500 のコントラスト比、PWM 調光時に 1:5000 のコントラスト比
- 周辺光センサ OPT3001 をベースとした光測定機能を通じて、ソフトウェアで昼間光ハーベスト機能と一定のルーメン (光束) を実現可能
- ドライバと LED モジュールを対象にして、過電流と過熱に対処する保護機能
- CC2650 プラットフォームは、Bluetooth Low Energy (以前の呼称は Bluetooth Smart) または ZigBee を使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) 照明を実現可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRME0.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 100-W Dimmable DC-DC LED Driver Daylight Harvesting and Wireless Design Guide (Rev. A) | 2016/08/17 |