TIDA-010948

位置フィードバック機能と産業用通信プロトコルを搭載した 6 軸モーター制御のリファレンス デザイン

TIDA-010948

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI Sitara™ MCU-AM243x デバイスを 2 個使用して、6 軸制御機能を搭載した、シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット ギガビット (SORTE_G) を接続したモーター ドライブを取り扱う能力を提示します。このデザインは、1 個の AM243x デバイスに 1 個の 800MHz R5F コアを搭載しており、インクリメンタル エンコーダを使用する 6 個の独立したモーターに対して、62.5μs のサイクル時間で閉ループのフィールド指向性制御を実行できます。この AM243x の 1 つのプログラマブル リアルタイム・ユニット (PRU) コアが SORTE_G コントローラとして機能し、リクエストを送信して 6 軸のモーター角度を受信します。SORTE_G デバイスとして動作する別の AM243x デバイスの PRU コアは、6 軸のモーター角度を送信します。この角度が、この AM243x の他の PRU コアによってデコードされ、各サイクルでコントローラ側に送信されます。また、AM243x は、マルチ プロトコル アブソリュート エンコーダとマルチ プロトコル産業用イーサネットの両方をサポートすることもできます。

特長
  • 18 チャネル ePWM および 18 チャネル ICSSG_PRU PWM を使用して、6 つの FOC ループの出力に基づいて PWM 波形を生成します
  • 直接に接続された 6 個のモーターから位相電流フィードバックを行うために、PRU コア間で連続サンプリングと負荷共有を行う 12 チャネル シグマ デルタ フィルタリング ファームウェア
  • ICSSG で実施された SORTE_G ファームウェア。EtherCAT®、PROFINET®、Gigabit TSN に対応する拡張オプションを搭載
  • 6 つの独立した閉ループ FOC で、62.5μs サイクル時間で電流と速度を設定するのは可能
  • 6 チャネルのインクリメンタル エンコーダ デコーディング、EQEP モジュールと PRU コア付き
  • ICSSG を使用したマルチエンコーダ プロトコル用の拡張オプション。たとえば、EnDat、HDSL、BISS C、Tamagawa や Nikon A など
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU971.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDR4.ZIP (1500 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDR3.ZIP (361 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDR6.ZIP (21213 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU9.ZIP (2771 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDR5.ZIP (10554 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDR2.ZIP (2715 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM2434産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8316電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

AMC1035±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1450±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 位置フィードバックと産業用通信プロトコル機能を搭載した 6 軸モ ーター制御のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 2025/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。