TIDA-010944

単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン

TIDA-010944

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、1 つの絶縁型および 1 つの非絶縁型のスタンドアロン マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) と 2 つのシャントを使用して、中性線を含む単相 (単相 2 線)、または分相 (単相 3 線の 2 線使用) のエネルギー測定サブシステムを実装します。シャント センサと低消費電力リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 の組み合わせは、保護と同時に、磁気的な改ざん攻撃の検出を可能にします。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、4kHz のサンプリング レートで Class 0.2 S の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は、MSPM0-SDK バージョン:2.01.00.03 に実装されており、TI の Code Composer Studio™ でコンパイルできます。

特長
  • 電気メーター向け、単相 2 線式 (1P2W) Class 0.2 S シャント計測サブシステム
  • 電気メーター向け、分相 (単相 3 線式の 2 線使用) (2P2W) Class 0.2 S シャント計測サブシステム
  • Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU942.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMD54.PDF (305 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD53.PDF (161 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD56.ZIP (2600 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGQ5.ZIP (861 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD55.PDF (1272 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD52.PDF (544 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG5273I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC131M033 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3232E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131M022 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
General-purpose MCUs

MSPM0G110664KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6731汎用、トリプルチャネル、2/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/09/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。