TIDA-010940

単相、シャント e メーターのリファレンス デザイン

TIDA-010940

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。シャント センサと超越低消費電力ホール効果センサ (DRV5032) を組み合わせて使用すると、磁気的な改ざん攻撃が発生した場合でもその効果を最小限に抑え、その攻撃を検出することができます。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、8kHz のサンプリング レートで Class 0.5S の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は、MSPM0-SDK バージョン:2.02.00.05 に実装されており、TI の Code Composer Studio™ でコンパイルできます。

特長
  • 単相、2 線式 (1P1W) クラス 0.5S シャント電気メーター、25mA 〜 100A の入力範囲でテスト済み
  • 有効/無効電力量および電力、RMS ライン電流、RMS 中性電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
  • デジタル スイッチ ホール効果センサである DRV5032 を使用して、改ざん攻撃の可能性を検出
  • 5kVRMS 絶縁型の RS-485 インターフェイス
  • Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU951A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDE9A.PDF (359 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDE8A.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDF1A.ZIP (4566 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS4A.ZIP (3213 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDF0A.PDF (1520 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDE7A.PDF (711 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSPM0L2228256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131M033 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

データシート: PDF
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1400小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、500Kbps、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6731汎用、トリプルチャネル、2/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/03/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。