TIDA-010931
耐放射線特性、宇宙用、バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン
TIDA-010931
概要
This reference design demonstrates a space-grade battery management system. The circuit measures eight battery cells in series to monitor battery health, state of charge and temperature.
特長
- Radiation performance – 75krad / 72MeV
- Manage eight 4.2V Li-ion batteries
- Battery monitoring accuracy: ±1mV (Battery = 3V to 4.2V)
- GPIO controlled battery balancing circuit
- Scalability to measure up to 28 batteries
- Low leakage current capabilities: 0.02μA
- Board dimensions: 5.5in × 4in
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDL9.PDF (171 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4501-SP — 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
LMP7704-SP — 放射線耐性保証 (RHA)、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度、低入力バイアス、電源電圧範囲の広いアンプ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ