TIDA-010282
1.3kW GaN トーテムポール力率補正とモーター インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010282
概要
このリファレンス デザインは、主要な家電製品や類似製品向けの 1.3kW トーテムポール力率補正 (PFC) およびモーター インバータです。このデザインは、デジタル トーテムポール PFC と、3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) のセンサレス ベクトル制御を実装する方法を提示し、単一の C2000™ マイコンで効率向上と低プロファイルの要件を満たすことができます。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間の短縮が可能です。
特長
- 広い動作電圧入力範囲:85V ~ 265VAC、50/60Hz
- 単一の C2000 コントローラを使用し、センサレス FOC (フィールド指向制御) モーター制御とトーテムポール昇圧 PFC コンバータ制御を実現
- 最大 1.3kW の電力出力、75kHz のスイッチング周波数、全動作電圧範囲にわたって中負荷から全負荷までの負荷範囲で 0.95 超の力率と 5% 未満の THD (全高調波歪み) を達成するデジタル制御トーテムポール昇圧 PFC、電圧と電流の障害保護機能を搭載した堅牢かつ調整可能な電圧出力
- 最大 1.3kW のインバータ段、15kHz のスイッチング周波数、トルク補償、PMSM 向けの自動弱め界磁制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRBT0.PDF (133 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F2800137 — 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン
窒化ガリウム (GaN) 電力段