TIDA-010281

ロボットの安全性向上に役立つ、ミリ波レーダー センシングのリファレンス デザイン

TIDA-010281

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、安全性ミリ波 (mmWave) レーダー センサ (IWR6843AOP) と安全性パワー マネージメント IC (PMIC) (LP87745) を採用しており、ロボットや産業用オートメーション アプリケーションで安全な認識能力を実現できます。このデザインは、自律型移動ロボット (AMR)、無人搬送車 (AGV)、ヒューマノイド、産業用ロボット、協力ロボット (コボット) 向けに Q&A ウォッチドッグ通信、レベルまたは PWM エラー信号監視 (ESM)、安全診断、レーダー リセット機能をサポートしています。

特長
  • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ レベルと SIL-3 の決定論的能力に対応する機能安全準拠レーダー
  • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ レベルと SIL-3 の決定論的能力に対応する機能安全準拠 PMIC レーダー
  • PMIC とレーダー間のウォッチドッグ通信をソフトウェア サポート
  • 以下を対象としたテストの結果を示します。
    • セーフティー PMIC を使用したレーダー性能
    • PMIC の Q&A ウォッチドッグ機能
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 安全診断とレーダー リセット
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA78.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB75.PDF (526 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEO8.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEO7.ZIP (10627 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC919.ZIP (3803 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEO5.PDF (2296 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBY1.PDF (1965 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM68635-Q1車載、65V、70V 過渡、3.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWR6843AOP統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87745産業用、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータ と I/O LDO と 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド より安全なロボット知覚を実現するミリ波レーダー センシングのリフ ァレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。