TIDA-010272

TIDA-010272

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電圧、電流、絶縁インピーダンスの精度が高い、リチウムイオン (Li-ion)、LiFePO4 バッテリ ラックです。このデザインは、バッテリについて、4 つの高電圧バス入力、1 つのシャント電流および温度、1 つの絶縁インピーダンスを監視します。このデザインは、バッテリ ラックを保護して安全な動作を維持します。このデザインは、オンボードのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) およびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを搭載しており、コスト効率の優れたスタッカブル接続と強化絶縁を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションに適用できます。

特長
  • 25℃ で ±0.5% のバス電圧精度
  • 10A 未満の場合 25℃ で ±10mA、10A を超える場合 25℃ で ±0.1% の誤差のシャント電流
  • シャント温度キャリブレーションをサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU954.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDG4.PDF (529 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDG3.PDF (143 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDG6.ZIP (5110 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS7.ZIP (481 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDG5.PDF (2268 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDG2.PDF (977 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7841 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI2140-Q1 — 自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6507 — 絶縁型電源向け、デューティ サイクル制御機能搭載、少ない電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド エネルギー ストレージ システム向け、1500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/12/04

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン TIDA-010279 — エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — 高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パック、最大 1500V の組み合わせに対応するリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ