TIDA-010271

エネルギー ストレージ システム向け、スタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

TIDA-010271

設計ファイル

概要

これは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (32s) のリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインでは、コスト効率の優れたスタック バス接続を行うため、オンボードおよびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを採用しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。

特長
  • 電圧精度:±1.5mV (25℃、キャリブレーションなし)
  • 内部 MOSFET または外部 BJT を使用した、最大 100mA のパッシブ セル バランシング
  • マルチプレクサ (MUX) による全セル温度検出
  • バッテリ セルとシステムそれぞれの保護機能は、高信頼性でプログラム可能
  • データ リクロッキング機能を備えリング アーキテクチャを採用した堅牢なデイジー チェーン通信
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU906.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMC05.PDF (1064 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC04.PDF (212 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC07.ZIP (11242 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI3.ZIP (2217 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC06.PDF (5784 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC03.PDF (1540 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

フォトカプラ エミュレータ

ISOM8117-Q1車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8115-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8113-Q1車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8111-Q1車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TSD05C5.5V、30A、双方向、サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX13081.8V ロジック制御対応、5V、8:1、1 チャネル汎用マルチプレクサ

データシート: PDF
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8111150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8110100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8116-Q1車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8113375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8118-Q1車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8112255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX11023pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー)

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8115100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8117255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8116150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8112-Q1車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8118375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD2CAN24-Q1車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8110-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD4410201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ79616スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7742信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド エネルギー・ストレージ・システム向けスタッカブル・バッテリ管理ユ ニットのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ