TIDA-010267

より小さい灌流指標 (PI) に対応できる、ダイナミック レンジが 90dB のシングルチップ パルス オキシメータのリファレンス デザイン

TIDA-010267

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、低コストのシングルチップ パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 設計で使用する MSPM0L1306 のアナログ機能を示します。MSPM0L1306 内の複数のオペアンプは、ゼロドリフト、低ノイズという特性を持つトランスインピーダンス アンプや電流制御ドライバとして機能します。内蔵の高速 A/D コンバータ (ADC) にはオーバーサンプリング機能があり、高い水準のダイナミック レンジを実現できます。このデザインは、光電式容積脈波 (PPG) の波形と、1 分あたりの心拍数 (BPM) や末梢酸素飽和度 (%SpO2) のようなバイタルサイン測定値を視覚化する GUI を採用しています。

特長
  • 測定可能な心拍数は 30 ~ 240BPM の範囲、灌流指標 (PI) は 0.1% ~ 20% の範囲であり、さまざまな脈拍強度への対応と信頼性の向上に貢献
  • 内部 12 ビット ADC とオーバーサンプリングへの対応を通じて、90dB のダイナミック レンジを実現
  • 標準的な表示解像度は 1BPM と 1% の SpO2 であり、高精度のバイタル測定に寄与
  • デバイスのオフ期間はシャットダウン電流が非常に小さく (83nA 未満)、バッテリ動作時間の延長に貢献
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU918.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCF0.PDF (190 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCE9.PDF (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCF2.ZIP (1925 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL2.ZIP (473 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCF1.PDF (523 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCE8.PDF (383 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSPM0L130664KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低 PI 向けダイナミック レンジ 90dB のシングルチップ パルス オキ シメータのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/01/04
製品概要 MSPM0-Based Low-Cost Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design PDF | HTML 2023/07/25

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。