TIDA-010266

低コストの血圧計と心拍モニタのリファレンス デザイン

TIDA-010266

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、低コストの電子血圧モニタ (BPM) または血圧計向けであり、チョッピング アンプを内蔵したマイコン (MCU) と小型サイズの外部アンプの両方を使用し、低ノイズ特性を重視しています。このデザインは、ポータブル バッテリ駆動デバイスを対象にしており、高精度アナログを内蔵した MSPM0L1306 を活用してコストと外部部品を削減する方法を示します。設計者は INA350 に切り替えて代替の低コスト アーキテクチャを評価することや、付属の GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して TI で最小のモーター ドライバとポンプ ドライバである DRV8210 をテストすることができます。

特長
  • スタンバイ モードで超低消費電力を実現し、バッテリ動作時間を延長
  • サイズと BOM (部品表) 点数の低減に適した、INA (計測アンプ) 内蔵の低コスト マイコン
  • アルゴリズムの開発と後処理を容易にする、GUI と未加工データの読み出し機能に対応
  • バルブとポンプのドライバを内蔵した最小クラスのデザインで、全体のサイズ小型化に貢献
  • 外部 INA (計測アンプ) とマイコン内蔵 INA の両方を評価できるように、即座の切り替えが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU914.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCI0.PDF (247 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCH9.PDF (205 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCI2.ZIP (2656 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL8.ZIP (268 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCI1.PDF (1299 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCH8.PDF (472 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV324Aクワッド、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L130664KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA350低消費電力 (100μA) でゲイン選択可能な計測アンプは、8 ピンの WSON (2mm x 2mm) パッケージに封止済み

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8210自動スリープ モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低コストの血圧および心拍数モニタのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。