TIDA-010261
データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン
TIDA-010261
概要
このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。この設計では、Sitara™ AM2434 MCU が、一方のアナログフロントエンドと他方のイーサネット物理(PHY)層をインターフェースとして使用しています。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
特長
- 10BASE-T1L シングルペア イーサネット
- PoDL パワー デリバリ (PD)、Type E、Class 12、SCCP (シリアル通信分類プロトコル) を含めた 802.3cg に準拠
- 24V の補助電源
- クアッドコア Arm® Cortex®-R5F およびプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)搭載 AM2434 MCU
- PHI と BoosterPack™ プラグインモジュールを既存のモジュールに接続
- 評価とデバッグ向けに最適化済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBP9.PDF (250 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430FR2476 — 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | PoDL (Power Over Data Lines) 対応 10BASE-T1L SPE セン サのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/10/10 |
| アプリケーション・ノート | 10 BASE-T1L イーサネット EMI および EMC テスト結果 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/26 | |
| アプリケーション・ノート | Single Pair Ethernet with Power Over Data Line | PDF | HTML | 2023/04/20 |