TIDA-010256

128 チャネル超音波トランスミッタ システムのリファレンス デザイン

TIDA-010256

設計ファイル

概要

この超音波送信リファレンス・デザインは、TI の TX7516 5 レベル パルス トランスミッタと高電圧 TMUX9832 スイッチを使用しています。トランスミッタとスイッチは 1:4 で接続されており、チャネル数の多い超音波アナログ フロントエンド システムのコンパクトなハードウェア設計要件に対応できます。また、このデザインは、高効率でフットプリントの小さい TI のパワー モジュールと SEPIC トポロジを採用することで、電源全体のサイズを小型化しています。

特長
  • 小型サイズ、最大 128 チャネル、±80V、プログラマブル ビームフォーマを内蔵した 5 レベルまたは 3 レベルのパルサ出力
  • プログラマブルなトランジスタ駆動電流による、2 次高調波歪性能の最適化
  • 送信の消費電力を最適化するための動的なパワー マネジメント システム
  • 干渉入力配線トポロジを使用したスキャン中に、1 クロック サイクルですべてのスイッチチャネルの状態を更新できます
  • 最大 ±80V、300mA 出力性能のある高電圧回路
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU986.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME33.ZIP (976 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME32.PDF (366 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME35.ZIP (36913 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX3.ZIP (3814 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME34.ZIP (12834 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME31.ZIP (1738 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック バッファ

LMK003044 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM2431産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A941A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX9832ラッチアップ耐性、5V 電源電圧、220V 高電圧対応、1:1、32 チャネル スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A33イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM63603高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK6D低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVDS、発振器

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC53401Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

データシート: PDF | HTML
超音波 AFE

TX751616 チャネル 5 レベル トランスミッタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 128 チャネル超音波トランスミッタ システム リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。