TIDA-010254

Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

TIDA-010254

設計ファイル

概要

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス マイコン LaunchPad™ である LAUNCHXLCC1352R1 と PC の GUI を使用し、レーダー センシング データと検出結果を視覚的に表示します。

特長
  • 57GHz ~ 64GHz 対応の IWRL6432 を活用する、低消費電力ミリ波レーダー
  • CC1352R を使用した、長距離、低消費電力の Sub-1GHz または BLE ワイヤレス コネクティビティ
  • 高効率と小型フォーム ファクタの実現に適したバッテリ動作
  • 良好なテスト結果を達成できるように電力を最適化済み
  • 人数計測 / 追跡ソフトウェアのデモが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU910.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMC57.PDF (423 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC58.PDF (311 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC55.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC56.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC61A.ZIP (5319 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMC62.ZIP (3984 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ3.ZIP (760 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCGJ4.ZIP (576 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC59.PDF (2441 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC60.PDF (1251 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC53.PDF (5010 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC54.PDF (2011 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

湿度センサ

HDC30200.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63806最適化済みの負荷ステップ応答、超小型 WCSP に封止、2.5A 高効率昇降圧コンバータ

データシート: PDF
光センサ

OPT3005ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1352R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25616パワー パス搭載、1.2A 増幅動作、スタンドアロン、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628502SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、調整可能な周波数、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWRL6432シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sub-1GHz および Bluetooth® 5.2 を備えたバッテリ駆動式ミリ波 レーダー センサのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/11/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。