TIDA-010237

TIDA-010237

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、mA レベルの AC/DC グランド障害電流を検出します。DRV8220 Hブリッジを使用して自動発振回路を実装し、磁気コアの飽和開始と飽和解消を駆動します。さらに、障害電流信号とレベルを識別するために、アクティブ フィルタ回路が実装されています。

特長
  • AC と DC の地絡障害を検出するディスクリート回路
  • IEC62752 と IEC62955に基づき、6mA DC、30mARMS AC の障害電流スレッショルドを検出する設計を採用
  • 検出から応答までの時間は 25ms 未満 (リレーの遅延時間を含めない長さ)
  • ソフトウェアから、AC と DC の各トリップのスレッショルドを調整可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU857B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMBA4A.PDF (307 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBA3A.PDF (308 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBA6A.ZIP (2248 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD0A.ZIP (2 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBA5A.PDF (1406 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBA2A.PDF (513 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA293 — -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8220 — 自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7011 — プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74 — シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア/プリセット付き

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV172 — コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV767 — 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA202 — 低ノイズ (0.2μVPP、9nV/√Hz)、容量性の大負荷 (25nF) を駆動可能、スーパーベータ、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AC/DC 残留電流故障検出のリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ