TIDA-01013
DAQ とワイヤレスセンサの IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビットアナログフロントエンドのリファレンスデザイン
TIDA-01013
概要
データ アクイジション システム(DAQ)、現場用計測機器、IoT(モノのインターネット)、自動試験機器などの多数のアプリケーションにおいて、低消費電力、低ノイズのアナログ フロントエンド(AFE)の必要性が重要になっています。多くの場合、TI の 24 ビット デルタ シグマ ADC である ADS127L01 などの高分解能、高 SNR、低消費電力の ADC を使用し、低消費電力、低ノイズの AFE によりサポートする際に必要性が特に高まります。新ソリューションはデータ アクイジション、ワイヤレス メーター、現場用計測システムで多数のチャネルの統合を可能にします。ADC および AFE デザインソリューションが改善され、消費電力に制約のある多数の IoT アプリケーションに対する優れたサポートと性能を提供します。TIDA-01013 リファレンス デザインは、消費電力に制約のあるアプリケーション向けの包括的な低消費電力、低ノイズ AFE / ADC ソリューションを実現します。
特長
- 24 ビット デルタ シグマ ADC / DAC システム向けの低消費電力、低ノイズ AFE リファレンス デザイン
- 信号対雑音比:104dB
- ENOB:19.1 ビット
- 消費電力:41mW
- 最大 ±10V の入力信号
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRZ6.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 無線センサ用の低消費電力、低ノイズ、24 ビットのアナログ・フロントエンドのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/08/22 |