TIDA-010083
マシン ビジョン カメラとビジョン センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス デザイン
TIDA-010083
概要
PoE (パワー オーバー イーサネット) は、電力とデータを 1 本のケーブルで伝達する、使いやすく信頼性の高いソリューションであり、高いデータ レートと長い到達距離を達成します。この組み合わせにより、マシン ビジョン カメラやビジョン センサのような小型デバイスにとって PoE が最適なソリューションになります。このリファレンス デザインは、1Gbps 物理層を搭載した完成度の高い PoE 受電デバイス (PD) と高効率の絶縁型電源ソリューションを 27mm x 27mm の超小型フォーム ファクタで実装しています。
特長
- IEEE802.3at PoE Type 1 PD Class 0:13W
- 同期整流式を使用するフライバック
- フォトカプラを使用しない 1 次側フィードバック
- 5V 出力、誤差 ±2% 未満の精度
- 最大 92% の効率
- 追加の 24V 補助入力
- 10/100/1000 Mbps/s イーサネット
- RGMII インターフェイス
- 1 個の絶縁型デジタル出力
- 2 個の絶縁型デジタル入力
- 27 x 27mm の小型フォーム ファクタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM245.PDF (64 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | マシン・ビジョン・カメラ向け高密度、絶縁型 PoE および GigE リファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/10/16 | ||
| アナログ デザイン ジャーナル | A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors | 2019/09/30 |