TIDA-010081
5G テレコム整流器向け、95% を上回る高効率の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン
TIDA-010081
概要
この小型で高効率の DC 54V、1000W 出力のリファレンス デザインは、5G テレコムおよび産業用 AC/DC 電源を対象としています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス デザインは 95.9% のピーク効率を実現しているため、システムは強制冷却を使わずに動作できます。このシステム全体は、30% 負荷で 12% 未満、50% 負荷で 8% 未満、100% 負荷で 5.5% 未満と iTHD が小さく、負荷過渡特性も優れています。
特長
- ピーク効率は、230V AC入力時に95.9%、30%~100%の負荷範囲で95%です
- CCM PFC とハーフブリッジ LLC を採用 (UCC28180、UCC256403)
- 低 iTHD (電流全高調波歪み):30%負荷で12%未満、50%負荷で8%未満、100%負荷で5.5%未満
- 優れた負荷変動時の性能が良好で、出力電圧の変動が1%未満
- ±1% 以内という入力電力メーター向けの測定精度を負荷範囲全体にわたって達成
- 密閉型金属ケースによる受動冷却
| 出力電圧オプション | TIDA-010081.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 18.7 |
| 出力電力(W) | 1009.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM326.ZIP (165 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Sensing MCUs
MSP430I2021 — 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 5G テレコム整流器用の効率 > 95% の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2020/04/27 |