TIDA-010076

シングル ペア イーサネット(T1)でのデイジーチェーン接続の電力およびデータ リファレンス デザイン

TIDA-010076

設計ファイル

概要

TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン トポロジーを使用する通信システムは、スター トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 組の配線を使用するだけで、電力とデータをノード間伝送できます。

特長
  • 100Mbps 対応の SPE
  • 1 本のツイストペアで電力と通信に対応
  • ノードのデイジーチェーン接続
  • 誤配線とサージからの保護
  • 動的にリンクする電力を想定した設計
  • 66AK2Gx の産業用通信エンジンを使用する動作向けにテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUET1.PDF (3799 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM617.PDF (627 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM616.PDF (375 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM619.ZIP (7364 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFV4.ZIP (823 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM618.PDF (4302 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM615.PDF (1607 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2663出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TLC6C598-Q1車載、パワー ロジック、8 ビット シフト レジスタ、LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ105003mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、0.5A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM760033.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM33603コンパクトな 7x9x4mm QFN パッケージ封止、4V ~ 36V、3A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811R-Q1低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EPエンハンスド製品、ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Daisy-Chained Power and Data Over Single Pair Ethernet (T1) Reference Design 2020/06/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。