TIDA-010075
1.0A の電流と、±1.5% の電圧精度を持つ、コスト最適化されたバッテリ チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-010075
概要
このリファレンス デザインは、多様なロボット型掃除機向けのオンボード バッテリ チャージャを紹介します。このチャージャは、1.0A の充電電流能力を 4.8cm2 のレイアウト面積で実現し、±1.5% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。このデザインは、安定的で滑らかな CC/CV 充電プロファイルを達成しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。
特長
- 一定の充電電流:1.0A
- ±1.5% の充電電圧精度
- ハイサイド FET とローサイド FET を統合した同期整流降圧トポロジ
- ±3% の充電電流精度
- 小さい占有レイアウト面積:4.8cm2
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM342.PDF (283 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 1.0A の電流と、±1.5% の電圧精度を持つ、コスト最適化されたバッテリ充電器のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/11/26 |