TIDA-01007

EMC 互換自動 LED リア ランプ、シーケンシャル 回転アニメーション リファレンス デザイン

TIDA-01007

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、シーケンシャル ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)表示を行う車載リア ランプ向けのアナログ ソリューションです。このリファレンス デザインは、サード パーティーの EMC Lab による TL81000 RI および BCI テストで互換性を確認済みです。この設計は、フォールト モード時の低静止電流を維持しながら、完全な車載診断機能も示しています。

特長
  • 車載バッテリに直接接続
  • TL81000 RI と BCI に準拠
  • マイコンなしでシーケンシャル ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)
  • 高度な診断および保護機能
  • 単一の障害発生ですべてをオフにする (OFAF) 機能
  • フォルト モードでの低い静止電流


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBW5.PDF (304 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMC4.PDF (97 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMC3.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMC6.ZIP (648 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCB3A.ZIP (530 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMC5A.ZIP (423 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMC2.PDF (159 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92638-Q1車載、PWM 調光機能搭載、8 チャネル リニア LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74LV164A8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016/06/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。