TIDA-010060
グリッド アプリケーション向け、オフライン (非絶縁型) AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-010060
概要
このリファレンス デザインでは、住宅用回路安全装置、サーキット ブレーカ、ホーム オートメーション機器、家電機器などの 100mA 未満のライン給電アプリケーション向けの 3 つの非絶縁型 AC/DC 電源トポロジを紹介します。これら 3 種類のトポロジーは、以下のとおりです。
- インダクタを使用したオフライン スイッチャ
- スイッチト キャパシタを使用する AC ライン レギュレータ (アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧ベースの電源)
- キャパシタ方式降圧レギュレータ (キャップ ドロップ電源)
各種入力および出力条件のアーキテクチャに対して、効率、スタートアップ時間、ソリューション サイズのトレードオフを考慮しています。設計の手法、テスト データ、比較が含まれているため、システム設計者は短時間で自分のソリューションを評価およびカスタマイズできます。
特長
- UCC28880 採用のオフライン スイッチャ:降圧コンバータを使用する高効率アーキテクチャは、ユニバーサル入力電圧を取り扱う設計の簡素化に貢献します。高速起動 (2ms 未満) と小型フットプリントを必要とする、またはより厳格なサージ要件を満たす必要のある各種アプリケーション向けです
- TPS7A78 採用のスイッチング キャパシタ方式降圧電源:狭い入力電圧範囲向けにカスタマイズ済みのインダクタレス アーキテクチャです。小電流 (30mA 未満) 向けで高効率、なおかつアクティブ整流器と LDO を統合したシングルチップ ソリューションです
- LDO 使用のキャパシタ方式降圧 (キャップ ドロップ) 電源:受動部品と LDO を使用する簡略化ソリューションです。低コスト ソリューションですが、低効率、長い起動時間、大きいフットプリントという特性があります
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZH7.PDF (41 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | グリッド・アプリケーション向けオフライン(非絶縁型)AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/04/15 |