TIDA-010052

モータ ドライブ用リファレンス デザインの安全電源

TIDA-010052

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、2 個のマイコン (MCU) を採用した単一アーキテクチャで各マイコンを安全に起動するための電源を実装します。このデザインは、過電圧保護や短絡保護のような複数の保護機能を搭載しており、マイコンが損傷する事態を防止します。DC/DC である LMR36515 と LMR36015 は、5V と 12V のレールを 3.3V に変換します。TPS3703 と TPS3702 の各電圧モニタは変換後の電圧を監視します。

特長
  • マイコンの電源投入に使用する 3.3V レールに対する過電圧、過電流、短絡の保護機能
  • 最大 60V の過電圧に耐える、電源入力の保護機能
  • スペースに制約があるアプリケーション向けの小型フォーム ファクタ
  • 90% を上回る効率とコンパクトな設計を重視して最適化済みのスイッチ統合型同期整流 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU783.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM484.PDF (213 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM483.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM486.ZIP (3493 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS5.ZIP (1213 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM485.PDF (669 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM482.PDF (315 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR3652026μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3702過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6002デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3703-Q1リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36015超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド モータ・ドライブ用安全電源のリファレンス・デザイン 英語版 2020/03/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。