TIDA-010046
IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス デザイン
TIDA-010046
概要
このリファレンス デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション フライバック DC/DC コントローラを組み合わせて使用し、イーサネット ケーブル経由でデータ通信と並行してパワー デリバリ (電力供給) も行います。このリファレンス デザインは、放射型電磁波、ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡) について事前準拠テスト済みです。
特長
- ベースとして使用している DP83825 は、コスト効率、低消費電力、小型フォーム ファクタを重視した 10/100Mbps イーサネット PHY であり、RMII サポートと 150m のケーブル到達距離に対応
- IEEE802.3at Type-1 PoE-PSE (給電側機器) と PoE-PD (受電側) を使用する PoE による、効率的なパワー デリバリ (電力供給) 機能
- 以下の放射型電磁波要件の事前準拠テスト済み
- CISPR22/EN55022 の Class A と B の制限に適合
- FCC Part 15の Class A と B の制限に適合
- 伝導型耐性要件に関する事前準拠テスト済み
- ±12kV 接触放電と ±15kV 空中放電に関する ESD IEC 61000-4-2 の基準 B に適合
- IEC 61000-4-4 の基準 B に従い、±2kV の IO 容量結合 EFT (電気的高速過渡) に適合
- 外部絶縁変圧器と PHY 側コモンモード チョークにより EMI および EMC 性能を向上
- リンクとアクティビティを示すプログラマブル LED のサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM261.ZIP (258 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IEEE 802.3at Type-1 (≤ 12.95W) PoE-PD を使用した EMC 規格準拠 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2020/05/26 | ||
| 技術記事 | Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation | PDF | HTML | 2019/02/21 |