TIDA-010035

RS-485 シミュレーションを使用する電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン

TIDA-010035

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、電力ケーブル上にRS-485通信を実装するるためのシミュレーション モデルを確立します。このシミュレーション モデルを使用すると、時間を要する代表的なネットワークの構築手順に実際に着手する前に、特定のデータ レート、ケーブル長、特定のケーブルに対応する負荷を想定して RS485 通信を実装するという構想の実効性を評価できます。与えられた任意のケーブルについてケーブル モデルを開発し、シミュレーションのケーブル モデルを置き換えるための手順が示されています。

THVD8000 を採用すると、オン / オフ キーイング変調を使用する、新しく望ましいアプローチを通じて、RS-485 の信号を電力線経由で送信できます。変調と復調それぞれの回路を統合した結果、THVD8000 は、送信しようとするベースバンド データの周波数成分を増やすことができます。この結果、DC と AC のカップリングが容易になるほか、特別なエンコーディングが不要になり、標準的な UART (ユニバーサル非同期トランシーバ) (通常は RS-485 向けを使用) に対するシステム側インターフェイスも容易になります。これらの特長は、データ レートの低いアプリケーションにとって役立ちます。このアップグレード済みアプローチは、DC と AC 両方の電力に対しても適切に機能し、マイコン上での特別なコーディングは全く必要ありません。

特長
  • シミュレーション モデルにより、ケーブル長が最長1000フィート、合計128ノードで、64kbpsのデータ速度の実現性を提示
  • 実際のケーブル測定値に対するサニティ チェック済み
  • さらにシミュレーションを行うためのケーブル モデルを開発する手順を確立
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU645.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXQ4.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXQ3.PDF (40 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD1786-20から +25 の同相モード、70V 故障保護 RS-485

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RS-485 シミュレーションを使用する電力線通信(PLC)のリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00527 RS-485 パワー・オーバ・バス・リファレンス・デザイン

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。