TIDA-01003

YUV422 と FPD-Link III 使用、4V ~ 36V 電力を同軸ケーブル経由で伝送する車載用 1MP モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01003

設計ファイル

概要

CMOS イメージャを使用し、FPD-Link III 経由で複数の非圧縮ビデオ フォーマットを出力する車載用 1MP(1 メガピクセル)カメラ モジュールのリファレンス デザインです。サポートしているビデオ フォーマットは、8ビットと10 ビットのYUV422です。TI の FPD-Link III SerDes 技術は、ビデオ データ、双方向の制御信号、電力を 1 本の同軸ケーブルで伝送できます。このリファレンス デザインは 4 ~ 36V の入力電圧範囲に対応し、バッテリ短絡保護機能を実装しているほか、サラウンド ビュー システム、リア ビュー カメラ、ドライバー監視、スマート ミラーなどの先進運転支援システム(ADAS)やインフォテインメント システムを実現し、アナログ カメラやイーサネット対応カメラの代替を可能にします。

特長
  • このモジュールは、YUV422 720p を最大 30fps で出力します
  • 電源に広い入力電圧範囲のスイッチング コンバータを使用し、バッテリ短絡保護機能を実現
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
  • スペースを最適化した設計により、20 × 20mm の単一 PCB に実装可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU261A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRR02A.PDF (126 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR04A.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR01A.ZIP (727 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDG2A.ZIP (719 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR05A.PDF (1215 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR03A.PDF (290 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62261-Q1車載向け、1.8V 固定出力電圧、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53600-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、650mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド YUV422、FPD-Link III、4~36V同軸電源の車載用1MPカメラ・モ ジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/05/14
技術記事 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017/11/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01002 YUV422 出力と FPD-Link III を使用し、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン