TIDA-010027

ライン電源で動作するモーション センサ向けの誤警報の少ない低ノイズ PIR シグナル チェーンのリファレンス デザイン

TIDA-010027

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、ライン電源型アプリケーションの (長距離の検出範囲に対応できる) PIR を使ったモーション検出サブシステムのための低ノイズ アナログ信号チェーンの設計方法を紹介します。本書では設計理論や部品選定、またノイズ、セトリング タイム、安定性、および周波数応答に関する回路シミュレーションについて説明します。電源オン セトリング タイムの短縮や屋内/外条件の環境要因による誤トリガの低減などの設計目標達成に役立つ回路修正についても説明します。

特長
  • 電源オン セトリング タイムが短い:25秒未満
  • 誤トリガの低減:低カットオフで 5 次ロールオフ、高カットオフで 4 次ロールオフ
  • 回路の帯域幅:0.3 Hz ~ 6.5 Hz
  • 出力換算ノイズ:26.4mV未満(ピーク ピーク)
  • 位相マージン:全アンプ段で > 72º
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU646.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXQ6.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXQ5.PDF (19 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9064コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9061コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 誤警報の少ない低ノイズ PIR シグナル・チェーンのリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。