TIDA-010015

効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

TIDA-010015

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは小型、高効率、24V DC、500W の産業用 AC/DC 電源を実現します。このデザインは、UCC28064Aを基礎とするフロント エンドの2相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されます。この方法で PFC のインダクタ サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。DC/DC 回路は、UCC256301 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して実装してあります。効率を改善する目的で、2 次側で UCC24612 を使用する複数の FET を採用した同期整流を使用しています。

特長
  • 全負荷時の総効率 94.5%、ピーク効率 95% 超
  • 強制冷却なしに最大 330W で動作
  • 0.99 を上回る高い力率を達成し、IEC 61000-3-2 Class A に従って PFC の規制と電流の THD (全高調波歪み) に適合
  • 伝導性放射規格 (EN55011 Class B) の要件に準拠
  • LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP 検出機能は堅牢性を向上するとともに過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
  • 160 x 80 x 35mm の小型 PCB フォーム ファクタ
出力電圧オプション TIDA-010015.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 21
出力電力(W) 504
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Transition Mode^Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEC2B.PDF (2176 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXC6.PDF (348 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXC5.PDF (117 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXC8.ZIP (3061 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEY1.ZIP (1752 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXC7.PDF (1380 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXC4.PDF (619 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV171コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951-Nパワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18126V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC256301高電圧スタートアップ機能搭載、超低スタンバイ消費電力、入力電圧範囲(Vin)の広い LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28064A軽負荷時に高効率の Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2981イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCSシングル TO-220 封止、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 94.5% Efficiency, 500-W Industrial AC/DC Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2020/05/06
技術記事 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019/02/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。