TIDA-010013

Sitara™プロセッサ用のRGBからOLDI/LVDSへのディスプレイ ブリッジのリファレンス デザイン

TIDA-010013

設計ファイル

概要

高解像度のディスプレイに対する要求は、かつてないほどに高まっています。その結果、ピクセル クロック周波数もさらに高くなり、大きなEMI放射やノイズ耐性などの課題も生まれています。結果として、ビデオ インターフェイスは従来のRGBからLVDSビデオ インターフェイスに移行しつつあります。グラフィック ユニットを内蔵したマイクロプロセッサはシングル エンドのRGBビデオ データしか出力できないため、このリファレンス デザインではRGBからLVDへの簡単な変換方法を実際に示します。

特長
  • 24 ビット RGB から OLDI/LVDS へのコンパクトなインターフェイス
  • AM335x スタータ キットおよび AM572x 評価基板をサポート
  • 1024 x 600 ピクセル LCD ディスプレイ
  • Sitara によるディスプレイの輝度制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU574.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWO1.PDF (183 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWO0.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWO3.ZIP (1001 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES0.ZIP (641 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWO2.PDF (1129 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWN9.PDF (439 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

その他のインターフェイス

SN75LVDS83B10 ~ 135MHz、28 ビット LVDS トランスミッタ/シリアライザ、FlatLink™ IC

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

SN65LVDS93B10MHz ~ 85MHz LVDS Serdes トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

DS90C385Aフラット パネル ディスプレイ (FPD) 向け、85MHz、LVDS トランスミッタ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sitara™プロセッサ用のRGBからOLDI/LVDSへのディスプレイ・ブリッジのリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSEVM572X AM572x 評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用 PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ