TIDA-010010
産業用ギガビット イーサネットPHY のリファレンス デザイン
TIDA-010010
概要
PLCアプリケーションには、高速のギガビット イーサネット インターフェイスが必要です。このインターフェイスは、Sitara™ AM5728プロセッサ内のギガビット イーサネットMACペリフェラル ブロックにDP83867IR産業用ギガビット イーサネット物理レイヤ トランシーバを実装したTIのリファレンス デザインを使うことで実現できます。
特長
- 過酷な産業用環境向けの DP83867IR 産業用ギガビット イーサネット PHY を Sitara™ AM5728 アプリケーション プロセッサに統合
- 電源コストの削減、RGMII 終端抵抗と PHY クロック ツリーの統合により、ギガビット イーサネット デバイス統合の部品表(BOM)を簡素化
- MDI 終端抵抗を内蔵することで、BOM の削減、基板面積の削減、レイアウトの単純化を実現できます
- DP83867IR PHY 内のMII、GMII、RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
- DP83867IR PHY レジスタ構成例 (ブートストラップ、MDIO ソフトウェア付き)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYA3.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Industrial Gigabit Ethernet PHY Reference Design (Rev. A) | 2021/09/07 |